05000174001 - Spring sleeve with collar, rounded
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000174001
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000174001/05000174001.prj},{NB=05000174001},{ARTNR=05000174001},{D1=3},{L0=13},{D2=4.1},{L=8.9},{L3=7},{S=1.1},{F1=5.3},{F2=7.2},{R=1.75},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=0.19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
±0.05
[mm]
L0
[mm]
D2
[mm]
L
by F2
[mm]
L3
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
R
Spring rate
[N/mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000174001
05000174001
3
13
4.1
8.9
7
1.1
5.3
7.2
1.75
250
Edelstahl
0.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성