05000173000 - Spring sleeve, pointed
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000173000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000173000/05000173000.prj},{NB=05000173001},{ARTNR=05000173001},{D1=2.2},{L0=16},{L=10.5},{L3=7.8},{S=1.5},{F1=2.2},{F2=3},{R=0.53},{T=250},{MAT=Stahl},{GEW=0.12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
±0.05
[mm]
L0
[mm]
L
by F2
[mm]
L3
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
R
Spring rate
[N/mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000173001
05000173001
2.2
16
10.5
7.8
1.5
2.2
3
0.53
250
Stahl
0.12
05000173002
05000173002
3
11
6.7
5
2.3
1.6
3.4
0.78
250
Stahl
0.11
05000173003
05000173003
3
16
10.7
8.5
2.3
4.8
8.4
1.6
250
Stahl
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성