05000171000 - Spring sleeves, rounded
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000171000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000171000/05000171000.prj},{NB=05000171002},{ARTNR=05000171002},{D1=2.6},{L0=8},{L=5.2},{L3=3.8},{S=1.3},{F1=1.1},{F2=2},{R=0.7},{T=250},{MAT=Stahl},{GEW=0.07}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
±0.05
[mm]
L0
[mm]
L
by F2
[mm]
L3
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
R
Spring rate
[N/mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000171001
05000171001
2.2
16
10.5
7.8
1.5
2.2
3
0.53
250
Stahl
0.13
05000171004
05000171004
3
16
10.7
8.5
2.3
4.8
8.4
1.6
250
Stahl
0.23
05000171006
05000171006
3.4
15
8.2
7.3
3.8
5.9
13.3
1.95
250
Stahl
0.22
05000171002
05000171002
2.6
8
5.2
3.8
1.3
1.1
2
0.7
250
Stahl
0.07
05000171005
05000171005
3.4
12
7.8
6
1.2
5
7
1.69
250
Stahl
0.18
05000171007
05000171007
4
14
9
8
3
5
12.3
2.45
250
Stahl
0.41
05000171003
05000171003
3
12
8.7
6
0.3
6.2
6.8
2
250
Stahl
0.18
05000171008
05000171008
5
16
10.4
8
2.6
8
15
2.7
250
Stahl
0.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성