05000167000 - Holder for spring-loaded thrust pieces/left
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000167000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000167000/05000167000.prj},{NB=05000167001},{ARTNR=05000167001},{D1=6},{D2=3.2},{D3=3},{B=8.5},{H1=3.2},{H2=4.25},{H3=3},{L=7.5},{D=M3},{MAT=Zink-Druckguss/vernickelt},{GEW=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
-0.05
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
±0.05
[mm]
H3
[mm]
L
±+0.05
[mm]
D
appropriate screw
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000167001
05000167001
6
3.2
3
8.5
3.2
4.25
3
7.5
M3
Zink-Druckguss/vernickelt
3
05000167002
05000167002
8
4.3
4
10.5
4.2
5.25
4
9.5
M4
Zink-Druckguss/vernickelt
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성