05000164000 - Spring plunger, smooth design, with collar and pin
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000164000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000164000/05000164000.prj},{NB=05000164002},{ARTNR=05000164002},{D1=5},{D2=3.8},{D3=5.6},{D4=4.85},{D5=5},{L1=12},{L2=0.9},{L3=2.1},{L4=6},{S=4},{F1=3.3},{F2=9},{T=50},{D=5},{MAT=Edelstahl/Bolzen POM},{GEW=0.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1/+0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
±0.04
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000164001
05000164001
4
2.8
4.6
3.85
4
10.7
0.9
1.8
5.6
2.7
3
8.2
50
4
Edelstahl/Bolzen POM
0.5
05000164002
05000164002
5
3.8
5.6
4.85
5
12
0.9
2.1
6
4
3.3
9
50
5
Edelstahl/Bolzen POM
0.8
05000164003
05000164003
6
4.8
6.5
5.85
6
15
1
2.3
8.2
5.5
6.1
12
50
6
Edelstahl/Bolzen POM
1.3
05000164004
05000164004
8
6.2
8.5
7.55
8
18
1.1
2.9
9.5
6.5
9
20.1
50
8
Edelstahl/Bolzen POM
2.5
05000164005
05000164005
10
8.1
11
9.55
10
26
1.5
4.2
14.3
8
16.2
29
50
10
Edelstahl/Bolzen POM
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성