05000161000 - Spring plunger smooth design, with collar and ball, self-clamping
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000161000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000161000/05000161000.prj},{NB=05000161002},{ARTNR=05000161002},{D1=5},{D2=4},{D3=5.6},{L1=6},{L2=1},{S=1},{F1=6},{F2=9.4},{T=50},{D=5},{MAT=Edelstahl/Hülse POM},{GEW=0.34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
±0.2
[mm]
L2
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000161001
05000161001
4
3
4.6
5
1
0.8
3
6.5
50
4
Edelstahl/Hülse POM
0.12
05000161002
05000161002
5
4
5.6
6
1
1
6
9.4
50
5
Edelstahl/Hülse POM
0.34
05000161003
05000161003
6
5
6.5
7
1
1.6
6.2
12.6
50
6
Edelstahl/Hülse POM
0.63
05000161004
05000161004
8
6.5
8.5
9
1
1.9
10
20.4
50
8
Edelstahl/Hülse POM
1.4
05000161005
05000161005
10
8
11
13.5
1.5
2.4
11.9
22.3
50
10
Edelstahl/Hülse POM
2.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성