05000160000 - Spring plunger smooth version, long, with collar and ball
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000160000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000160000/05000160000.prj},{NB=05000160003},{ARTNR=05000160003},{D1=6},{D2=5},{D3=6.5},{D4=5.85},{D5=6},{L1=15},{L2=1},{L3=2.3},{L4=8.2},{S=1.7},{F1=28},{F2=47.5},{T=250},{D=6},{MAT=Edelstahl},{GEW=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1/+0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
±0.04
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
Stroke +0.2/-0.1
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000160001
05000160001
4
3
4.6
3.85
4
10.7
0.9
1.8
5.6
0.9
12.9
19
250
4
Edelstahl
0.6
05000160003
05000160003
6
5
6.5
5.85
6
15
1
2.3
8.2
1.7
28
47.5
250
6
Edelstahl
2
05000160002
05000160002
5
4
5.6
4.85
5
12
0.9
2.1
6
1.3
19.3
29.2
250
5
Edelstahl
1
05000160004
05000160004
8
6.5
8.5
7.55
8
18
1.1
2.9
9.5
2.3
40
67.3
250
8
Edelstahl
4
05000160005
05000160005
10
8.5
11
9.55
10
26
1.5
4.2
14.3
3.1
66
105
250
10
Edelstahl
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성