05000155000 - Spring loaded thrust piece long version/without thread lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000155000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000155000/05000155000.prj},{NB=05000155002},{ARTNR=05000155002},{D1=M16},{D2=7.3},{D3=13.4},{L1=120},{L2=35},{N=3.2},{T=250},{S=21},{SW=8},{F1=21},{F2=81},{MAT=Vergütungsstahl},{GEW=96}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
T
max.
[°C]
S
Stroke
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000155007
05000155007
M22
9
19
226
50
3.5
250
41
8
76
208
Vergütungsstahl
358
05000155001
05000155001
M16
7.3
13.4
80
35
3.2
250
11
8
17
74
Vergütungsstahl
69
05000155002
05000155002
M16
7.3
13.4
120
35
3.2
250
21
8
21
81
Vergütungsstahl
96
05000155003
05000155003
M16
7.3
13.4
150
35
3.2
250
31
8
21
89
Vergütungsstahl
117
05000155004
05000155004
M16
7.3
13.4
200
35
3.2
250
41
8
16
80
Vergütungsstahl
149
05000155005
05000155005
M22
9
19
130
50
3.5
250
21
8
80
214
Vergütungsstahl
211
05000155006
05000155006
M22
9
19
168
50
3.5
250
31
8
70
210
Vergütungsstahl
279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성