05000142000 - Spring plunger with ball, head and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000142000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000142000/05000142000.prj},{NB=05000142007},{ARTNR=05000142007},{D1=M4},{D2=2.5},{D3=6},{L1=9.5},{L2=6.5},{L3=5},{N=0.6},{S=0.8},{F1=12},{F2=18},{T=250},{MAT=Stahl},{GEW=0.92}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000142001
05000142001
M4
2.5
6
9.5
6.5
5
0.6
0.8
8
14
250
Stahl
0.9
05000142002
05000142002
M5
3
8
12.5
8.5
6.7
0.8
0.9
8
14
250
Stahl
2.1
05000142003
05000142003
M6
3.5
10
14
9
-
1
1
11
18
250
Stahl
3.7
05000142004
05000142004
M8
4.5
13
16.5
11
-
1.2
1.5
18
31
250
Stahl
7.5
05000142005
05000142005
M10
6
16
20
14
-
1.5
2
24
45
250
Stahl
14
05000142007
05000142007
M4
2.5
6
9.5
6.5
5
0.6
0.8
12
18
250
Stahl
0.92
05000142008
05000142008
M5
3
8
12.5
8.5
6.7
0.8
0.9
15
22
250
Stahl
2.1
05000142009
05000142009
M6
3.5
10
14
9
-
1
1
19.3
26.6
250
Stahl
3.7
05000142006
05000142006
M12
8
18
2
15
-
2
2.5
26
49
250
Stahl
19
05000142010
05000142010
M8
4.5
13
16.5
11
-
1.2
1.5
36
60.5
250
Stahl
7.5
05000142011
05000142011
M10
6
16
20
14
-
1.5
2
57
103.5
250
Stahl
14
05000142012
05000142012
M12
8
18
22
15
-
2
2.5
61
110
250
Stahl
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22080. - Spring Plungers, smooth, with collar and ball
Halder
14.03.2024
Z3153 - Spring ejector
STRACK
21.07.2022
EH 22030. - Spring Plungers with ball, headed internal hexagon
Halder
22.12.2022
Spring plunger - Smooth design without collar
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
05000131000 - Spring plunger with ball, head and hexagon socket
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성