05000140000 - Spring plunger with bolt and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000140000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000140000/05000140000.prj},{NB=05000140007},{ARTNR=05000140007},{D1=M16},{D2=8.5},{L=24},{N=2},{S=4.5},{F1=38},{F2=78},{T=250},{MAT=Stahl},{GEW=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000140001
05000140001
M4
1.8
9
0.6
1.5
4.5
12.5
250
Stahl
0.4
05000140002
05000140002
M5
2.4
12
0.8
2
5
13
250
Stahl
1.1
05000140003
05000140003
M6
2.7
14
1
2
6
17
250
Stahl
1.8
05000140004
05000140004
M8
3.8
16
1.2
2
16
33
250
Stahl
3.7
05000140012
05000140012
M10
4.5
19
1.5
2.5
20
54
250
Stahl
7
05000140010
05000140010
M6
2.7
14
1
2
11
25
250
Stahl
1.8
05000140006
05000140006
M12
6.2
22
2
3.5
22
57
250
Stahl
11
05000140007
05000140007
M16
8.5
24
2
4.5
38
78
250
Stahl
23
05000140005
05000140005
M10
4.5
19
1.5
2.5
19
42
250
Stahl
7.1
05000140013
05000140013
M12
6.2
22
2
3.5
38
96
250
Stahl
11
05000140011
05000140011
M8
3.8
16
1.2
2
23
59
250
Stahl
3.8
05000140008
05000140008
M20
10
30
2.5
6.5
39
81
250
Stahl
46
05000140014
05000140014
M16
8.5
24
2
4.5
50
100
250
Stahl
23
05000140009
05000140009
M24
13
34
3
8
72
155
250
Stahl
73
05000140015
05000140015
M20
10
30
2.5
6.5
52
133
250
Stahl
46
05000140016
05000140016
M24
13
34
3
8
91
223
250
Stahl
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성