05000026000 - Mounting mandrel for side thrust piece
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000026000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000026000/05000026000.prj},{NB=05000026002},{ARTNR=05000026002},{D1=8},{D2=3.2},{L=50},{KZ=3},{MAT=Stahl},{GEW=19},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b9.e0.65.05000026000.pdf},{PREVIEW=05000026000.png},{DEFAULTSORTATTR=161}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
KZ
code number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000026001
05000026001
18
10.2
60
10
Stahl
105
05000026002
05000026002
8
3.2
50
3
Stahl
19
05000026003
05000026003
12
6.2
60
5.6
Stahl
49
05000026004
05000026004
14
8.2
60
8
Stahl
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성