05000025000 - Partial ring
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000025000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000025000/05000025000.prj},{NB=05000025004},{ARTNR=05000025004},{V=MCR (ohne Skala)},{D1=80},{D2=75},{D3=68},{D4=83},{L1=16},{L2=25.7},{MAT=Stahl matt verchromt},{GEW=282},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/01.3e.a9.05000025000.pdf},{PREVIEW=05000025000.png},{DEFAULTSORTATTR=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
H7
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000025001
05000025001
MCR (ohne Skala)
30
27
24
33
16
23.7
Stahl matt verchromt
49
05000025002
05000025002
MCR (ohne Skala)
40
36
32
43
16
23.7
Stahl matt verchromt
86
05000025003
05000025003
MCR (ohne Skala)
60
55
50
63
16
25.7
Stahl matt verchromt
177
05000025004
05000025004
MCR (ohne Skala)
80
75
68
83
16
25.7
Stahl matt verchromt
282
05000025005
05000025005
MCRS (mit Standard- Skala...
30
27
24
33
16
23.7
Stahl matt verchromt
57.6
05000025006
05000025006
MCRS (mit Standard- Skala...
40
36
32
43
16
23.7
Stahl matt verchromt
92
05000025007
05000025007
MCRS (mit Standard- Skala...
60
55
50
63
16
25.7
Stahl matt verchromt
177
05000025008
05000025008
MCRS (mit Standard- Skala...
80
75
68
83
16
25.7
Stahl matt verchromt
282
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성