Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04232-16 - 钢制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04232-16_asmtab.prj},{NB=04232-16-1502206X30},{BEST=04232-16-1502206X30},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Außengewinde},{GR=1},{L=30},{D=M6},{D1=16.0},{D2=9},{B=21.5},{B1=15.0},{H=14.7},{H1=22.2},{A=70.4},{A1=79.2},{S=1.2},{F=4.0},{HANDKRAFT=120},{GEW=0.0810},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181542},{EAN=4067932045598},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=04232-16_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04232-16-1502205
04232-16-1502205
Stahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0700
Yes
73181692
4067932045512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-1502206
04232-16-1502206
Stahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0700
Yes
73181692
4067932045529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-2502208
04232-16-2502208
Stahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.2330
Yes
73181692
4067932045536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-1502205X20
04232-16-1502205X20
Stahl
Außengewinde
1
20
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0750
Yes
73181542
4067932045543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-1502205X30
04232-16-1502205X30
Stahl
Außengewinde
1
30
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0770
Yes
73181542
4067932045550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-1502205X40
04232-16-1502205X40
Stahl
Außengewinde
1
40
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0720
Yes
73181542
4067932045567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-1502205X50
04232-16-1502205X50
Stahl
Außengewinde
1
50
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0780
Yes
73181542
4067932045574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-1502206X20
04232-16-1502206X20
Stahl
Außengewinde
1
20
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0770
Yes
73181542
4067932045581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-1502206X30
04232-16-1502206X30
Stahl
Außengewinde
1
30
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0810
Yes
73181542
4067932045598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-1502206X40
04232-16-1502206X40
Stahl
Außengewinde
1
40
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0810
Yes
73181542
4067932045604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-1502206X50
04232-16-1502206X50
Stahl
Außengewinde
1
50
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0840
Yes
73181542
4067932045611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-2502208X25
04232-16-2502208X25
Stahl
Außengewinde
2
25
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0750
Yes
73181542
4067932045628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-2502208X30
04232-16-2502208X30
Stahl
Außengewinde
2
30
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0770
Yes
73181542
4067932045635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-2502208X40
04232-16-2502208X40
Stahl
Außengewinde
2
40
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0770
Yes
73181542
4067932045642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-2502208X50
04232-16-2502208X50
Stahl
Außengewinde
2
50
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0780
Yes
73181542
4067932045659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-2502210X25
04232-16-2502210X25
Stahl
Außengewinde
2
25
M10
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0770
Yes
73181542
4067932045666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-2502210X30
04232-16-2502210X30
Stahl
Außengewinde
2
30
M10
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0810
Yes
73181542
4067932045673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-2502210X40
04232-16-2502210X40
Stahl
Außengewinde
2
40
M10
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0810
Yes
73181542
4067932045680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-16-2502210X50
04232-16-2502210X50
Stahl
Außengewinde
2
50
M10
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0840
Yes
73181542
4067932045697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表