피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
0294960000 - VP 13,5-K54
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Blind plug (explosion-proof, electrical)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/05/0294960000.prj},{NB=0294960000},{MANUID=0294960000},{AAW301=-40},{AAW302=100},{ABC354=5},{AAF040=0.002},{AAD931=39269097},{AAO663=4008190152659},{PREVIEW=../../../../_pool_/c7/03/029516000045.png},{MANUTYPEDESC=VP 13,5-K54},{DESCSHORT=Sealing plugs (plastic) PG 13.5, 5 mm},{DESCLONG=The plastic blanking plug to seal surplus threaded holes and to maintain the IP protection class.},{GTIN=4008190152659},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP54},{AAG746=PG13.5},{AAH500=Yes},{AAK241=V2},{AAS481=PG},{BAB664=Polyamide (PA)},{BAC255=light grey (RAL 7035, GREY)},{BAD656=Yes},{AAO263=Germany},{URL=URL},{KEYWORD=Sealing plugs},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO676=0294960000},{AAO742=Klippon<sup>®</sup>}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAG746
mounting thread
ⁿ/ₐ
AAH500
glass-fiber reinforced
ⁿ/ₐ
AAK241
fire resistance (according to UL94)
ⁿ/ₐ
AAS481
type of connection thread
ⁿ/ₐ
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
[°C]
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
[°C]
ABC354
thread length connection thread
[mm]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC255
Color
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
AAO263
Country of customs tariff number
ⁿ/ₐ
Weidmueller 0294960000
0294960000
VP 13,5-K54
Sealing plugs (plastic) P...
The plastic blanking plug...
4008190152659
Weidmueller Group
IP54
PG13.5
Yes
V2
PG
-40
100
5
Polyamide (PA)
light grey (RAL 7035, GRE...
Yes
0.002
39269097
Germany
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성