피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
018 - Rack quality 8 straight toothing drawn steel, teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 8
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita8/q8_senza_fori_rz.prj},{NB=CRAT 018 040 100},{CODICE=018 040 100},{MAT=C45 + Induction Hardening},{MODULO=4.0},{L1=1005.31},{Z=80},{B=40},{H=40},{HO=36.0},{PE=0.060},{W=11.35},{L=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAT 018 025 050
018 025 050
C45 + Induction Hardening
2.0
502.65
80
25
25
23.0
0.060
2.30
CRAT 018 025 100
018 025 100
C45 + Induction Hardening
2.0
1005.31
160
25
25
23.0
0.060
4.55
CRAT 018 025 150
018 025 150
C45 + Induction Hardening
2.0
1501.68
239
25
25
23.0
0.078
6.80
CRAT 018 025 200
018 025 200
C45 + Induction Hardening
2.0
2010.62
320
25
25
23.0
0.078
9.05
CRAT 018 025 051
018 025 051
C45 + Induction Hardening
2.5
502.65
64
25
25
22.5
0.060
2.25
CRAT 018 025 101
018 025 101
C45 + Induction Hardening
2.5
1005.31
128
25
25
22.5
0.060
4.45
CRAT 018 025 151
018 025 151
C45 + Induction Hardening
2.5
1500.11
191
25
25
22.5
0.078
6.65
CRAT 018 025 201
018 025 201
C45 + Induction Hardening
2.5
2002.77
255
25
25
22.5
0.078
8.85
CRAT 018 030 500
018 030 500
C45 + Induction Hardening
3.0
508.94
54
30
30
27.0
0.060
3.20
CRAT 018 030 100
018 030 100
C45 + Induction Hardening
3.0
1017.88
108
30
30
27.0
0.060
6.40
CRAT 018 030 151
018 030 151
C45 + Induction Hardening
3.0
1507.96
160
30
30
27.0
0.078
9.55
CRAT 018 030 200
018 030 200
C45 + Induction Hardening
3.0
2035.75
216
30
30
27.0
0.078
12.75
CRAT 018 040 500
018 040 500
C45 + Induction Hardening
4.0
502.65
40
40
40
36.0
0.060
5.70
CRAT 018 040 100
018 040 100
C45 + Induction Hardening
4.0
1005.31
80
40
40
36.0
0.060
11.35
CRAT 018 040 150
018 040 150
C45 + Induction Hardening
4.0
1507.96
120
40
40
36.0
0.078
17.00
CRAT 018 040 200
018 040 200
C45 + Induction Hardening
4.0
2010.62
160
40
40
36.0
0.078
22.65
CRAT 018 050 050
018 050 050
C45 + Induction Hardening
5.0
502.65
32
50
50
45.0
0.060
8.85
CRAT 018 050 100
018 050 100
C45 + Induction Hardening
5.0
1005.31
64
50
50
45.0
0.060
17.70
CRAT 018 050 150
018 050 150
C45 + Induction Hardening
5.0
1507.96
96
50
50
45.0
0.078
26.50
CRAT 018 050 200
018 050 200
C45 + Induction Hardening
5.0
2010.62
128
50
50
45.0
0.078
35.35
CRAT 018 060 050
018 060 050
C45 + Induction Hardening
6.0
508.94
27
60
60
54.0
0.060
12.75
CRAT 018 060 100
018 060 100
C45 + Induction Hardening
6.0
1017.88
54
60
60
54.0
0.060
25.45
CRAT 018 060 150
018 060 150
C45 + Induction Hardening
6.0
1507.96
80
60
60
54.0
0.078
38.20
CRAT 018 060 200
018 060 200
C45 + Induction Hardening
6.0
2035.75
108
60
60
54.0
0.078
50.90
CRAT 018 080 100
018 080 100
C45 + Induction Hardening
8.0
1005.31
40
80
80
72.0
0.060
45.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성