01000259000 - Washer, shape B
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000259000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000259000/01000259000.prj},{NB=01000259006},{ARTNR=01000259006},{D1=4},{D2=13},{D3=8.4},{S=2.5},{MAT=Edelstahl / matt gestrahlt},{GEW=2},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/79.e2.38.010002590009.pdf},{PREVIEW=01000259000.png},{DEFAULTSORTATTR=3699}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.5/+0.2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000259001
01000259001
10
25
21
6.5
Edelstahl / matt gestrahl...
20
01000259002
01000259002
10
32
21
6.5
Edelstahl / matt gestrahl...
31
01000259003
01000259003
12
30
25.2
7.5
Edelstahl / matt gestrahl...
25.2
01000259004
01000259004
12
40
25.2
7.5
Edelstahl / matt gestrahl...
50
01000259005
01000259005
4
10
8.4
2.5
Edelstahl / matt gestrahl...
1
01000259006
01000259006
4
13
8.4
2.5
Edelstahl / matt gestrahl...
2
01000259007
01000259007
5
13
10.5
3
Edelstahl / matt gestrahl...
2.5
01000259008
01000259008
5
16
10.5
3
Edelstahl / matt gestrahl...
4
01000259009
01000259009
6
15
12.6
4
Edelstahl / matt gestrahl...
3.5
01000259010
01000259010
6
20
12.6
4
Edelstahl / matt gestrahl...
8
01000259011
01000259011
8
20
16.8
5
Edelstahl / matt gestrahl...
8
01000259012
01000259012
8
26
16.8
5
Edelstahl / matt gestrahl...
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성