01000233000 - Driving block form C for spindle heads no. 30 to 50, form C
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000233000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000233000/01000233000.prj},{NB=01000233002},{PREVIEW=01000233000.png},{ARTNR=01000233002},{NR_=40},{K=16.5},{B2=15.9},{D7=6.4},{D8=10.4},{G=6.2},{H=24.5},{L5=7},{ISO_4762=M6x25},{MAT=legierter Einsatzstahl},{GEW=39},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ac.30.50.010002330009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=9610}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NR_
Spindle head
[mm]
K
[mm]
B2
h5
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L5
±0.1
[mm]
ISO_4762
for screws
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000233001
01000233001
30
13.5
15.9
6.4
10.4
6.2
24.5
5.5
M6x25
legierter Einsatzstahl
30
01000233002
01000233002
40
16.5
15.9
6.4
10.4
6.2
24.5
7
M6x25
legierter Einsatzstahl
39
01000233003
01000233003
45
17.5
19
8.4
13.5
10
26
7.5
M8x25
legierter Einsatzstahl
47
01000233004
01000233004
50
24
25.4
13
19
12.6
29
11
M12x30
legierter Einsatzstahl
89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성