01000156000 - Washer, DIN 9021 140 HV
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000156000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000156000/01000156000.prj},{NB=01000156005},{PREVIEW=01000156000.png},{ARTNR=01000156005},{M=8},{D1=8.4},{D2=24},{T=2},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt},{FAR=gelb},{GEW=5.61},{DEFAULTSORTATTR=2887}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
M
For screws M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000156001
01000156001
3
3.2
9
0.8
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
0.32
01000156002
01000156002
4
4.3
12
1
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
0.69
01000156003
01000156003
5
5.3
15
1.2
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
1.37
01000156004
01000156004
6
6.4
18
1.6
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
2.36
01000156005
01000156005
8
8.4
24
2
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
5.61
01000156006
01000156006
10
10.5
30
2.5
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
8.88
01000156007
01000156007
12
13
37
3
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
19.98
01000156008
01000156008
14
15
44
3
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
28.44
01000156009
01000156009
16
17
50
3
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
36.81
01000156010
01000156010
20
22
60
4
Stahl, galvanisch verzink...
gelb
69.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
01000158000 - Washer, DIN 9021
SToxxparts
31.05.2022
01000157000 - Washer, DIN 9021 plastic
SToxxparts
31.05.2022
R0170 - Exterrnal seeger ring - SEEGERDIN471
PlaSteel
17.06.2021
01000291000 - Washer
SToxxparts
31.05.2022
01000224000 - Washer DIN 6340
SToxxparts
31.05.2022
SGR6341-B (Washers, Type B) - Washer (Steel)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
QAT - Washer (Ball sleeve slip prevention pad)
STAMPINGMASTERS
30.03.2023
SGR6341-A (Washers, Type A) - Washer (Steel)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
SGR6339 - Washer (Steel)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
PC5 - Washer - #4 to 3/8" Screw Size - 303 Stainless Steel Machined
WMBerg
06.06.2023
SGR6341-NI-B (Washers, Type B) - Washer (SUS)
STAMPINGMASTERS
09.05.2023
GN 6344 - Washer rings with axial ball bearing, Housing plastic
JW Winco
25.06.2024
01000159000 - Washer, DIN 9021 stainless steel
SToxxparts
31.05.2022
SGR6340 - Washer (Steel)
STAMPINGMASTERS
09.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성