您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
01 - Gewindeflansch
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 41
Eine Kolbenstange
Powered by
CAD模型選擇
{hydropneu/hydraul_zyl/41er/eks/41.00x.01.2.x_assmtab.prj},{NB=41.000.01.2.0/035/018/0000/0.0.0 (0)},{DKO=35},{NDM2=14.000},{KDM2=12.160},{D61=40.000},{D62=40.000},{NDM71=40.000},{NDM72=40.000},{NDM73=40.000},{KDM71=38.160},{KDM72=38.160},{KDM73=38.160},{NDM8=12.000},{KDM8=10.376},{D9=13.000},{D10=17.000},{D11=2.500},{D131=40.000},{D132=40.000},{D133=40.000},{SW=15.000},{X1=11.800},{X2=17.000},{X3=30.000},{X4=1.000},{X5=3.000},{X6=11.700},{X7=28.000},{X8=15.000},{X9=7.000},{X10=4.000},{X11=28.000},{X13=0.600},{X14=2.000},{X15=22.000},{X16=20.000},{X17=6.000},{X18=26.000},{X19=17.000},{X20=15.000},{X21=15.000},{B1=62.000},{B2=80.000},{B3=18.000},{B4=22.000},{B5=32.000},{B6=28.000},{B7=12.000},{MM=18},{KSTV=0},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=0},{KSDI=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
DKO
Kolben-Ø
[mm]
41.000.01.2.0/012/06/0000...
12
41.000.01.2.0/015/08/0000...
15
41.000.01.2.0/020/010/000...
20
41.000.01.2.0/025/012/000...
25
41.000.01.2.0/030/018/000...
30
41.000.01.2.0/035/018/000...
35
41.000.01.2.0/040/020/000...
40
41.000.01.2.0/050/025/000...
50
41.000.01.2.0/060/030/000...
60
41.000.01.2.0/070/032/000...
70
41.000.01.2.0/080/040/000...
80
41.000.01.2.0/090/045/000...
90
41.000.01.2.0/100/050/000...
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05 - fixed eye cap
Hydropneu
08.09.2021
04 - rear flange
Hydropneu
08.09.2021
03 - front flange
Hydropneu
08.09.2021
02 - mounting with side lugs
Hydropneu
08.09.2021
00 - basic shape
Hydropneu
08.09.2021
08 - spherical eye
Hydropneu
08.09.2021
06 - trunnion
Hydropneu
08.09.2021
round cylinder up to 140 bar - Z140
HEB
16.04.2024
round cylinder up to 100 bar - Z100
HEB
16.04.2024
HM250 - Hydraulic cylinder, double acting, HM250 serie. Operating pressure ...
HPS International
10.03.2021
39CE170AN - Hydraulic manifold for rod extension control
Special Springs
20.01.2023
UZ 100 / UZN 100 - AHP Standard Cylinder
AHP Merkle
31.03.2024
CH_M (Assembly) - Round Type Low Pressure Hydraulic Cylinder
SMC
28.09.2023
Gauge ISO 1 - ISO series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表