피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
Modèle 5211 - Welding nipple - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5220 - Welding nipple Length 50 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5212 - Welding nipple Length 100 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5213 - Welding nipple Length 150 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5214 - Welding nipple Length 200 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5260 - Welding nipple Length 300 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5215 - Barrel nipple - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5268 - Barrel nipple Length 80 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5216 - Barrel nipple Length 100 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5217 - Barrel nipple Length 150 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5218 - Barrel nipple Length 200 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5269 - Barrel nipple Length 300 mm - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5221 - Hexagonal nipple - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5280 - Mamelon hexagonal - Gaz cylindrique - Inox 316
05.02.2021
Modèle 5222 - Parallel nipple - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5223 - Parallel nipple length 100 mm - Stainless steel 316 L
05.02.2021
Modèle 5223 - Parallel nipple length 200 mm - Stainless steel 316 L
05.02.2021
Modèle 5224 - Bulkhead coupling - Stainless steel 316L
29.08.2022
Modèle 5225 - Hexagon nut - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5226 - Male plug - Stainless steel 316 L
05.02.2021
Modèle 5242 - Gasket for male plug with flat seat - EPDM - FKM - PTFE
05.02.2021
Modèle 5256 - Hexagon head male plug (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5227 - Hexagon socket set male plug - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5228 - Square head male plug (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5282 - Hexagon head plug with collar BSSP thread - Stainless steel 3...
05.02.2021
Modèle 5229 - Female cap - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5257 - Female cap (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5230 - Drain plug - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5231 - Weld female half coupling - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5232 - Coupling - DIN 2986 - Stainless steel 316
24.03.2021
Modèle 5233 - Half coupling - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5234 - Welding coupling - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5287 - Loose nut with welding neck - Stainless steel 316 L
05.02.2021
Modèle 5235 - Weld end hexagonal nipple - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5237 - Male / female reducer - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5238 - Female / male reducer - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5239 - Female / female reducer - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5241 - Male / male reducer - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5253 - Male / female reducer (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5254 - Female / female reducer (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5255 - Male / male reducer (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5243 - Female / male adapter - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5285 - BSP Female / NPT male adapter - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5286 - NPT Female / BSPT male adapter - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5244 - Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5245 - Female / female 45° elbow (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5240 - Female / female 90° reducing elbow (casting) - Stainless stee...
05.02.2021
Modèle 5246 - Male / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5247 - Male / male long radius 90° elbow - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5248 - Threaded tee (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5258 - Threaded Y (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5250 - Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5249 - Threaded cross (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5251 - Male / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5252 - Female / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 3...
05.02.2021
Modèle 5283 - Male / Female 45° ELBOW (casting) - Stainless steel 316
05.02.2021
Modèle 5284 - Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de ...
05.02.2021
Modèle 5290 - Welding nipple with BSPP thread - Stainless steel 316L
05.02.2021
Modèle 5298 - Male BSPP / Female BSP adapter - Stainlees steel 316L
05.02.2021
Modèle 5299 - Male BSPT / Female BSPP adapter - Stainlees steel 316L
05.02.2021
Modèle 5296 - Gasket for BSPP thread - Internal mounting
05.02.2021
Modèle 5297 - Gasket for BSPP thread - External mounting
05.02.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.