005425 - RP-r REFABO Plus Drilling screw, Ø 6.0 mm, Sealing washer E22
REISSER
Roof & facade
Drilling screws
Bimetal drilling screws
RP-r-
RP-r-6,0
Powered by
CAD모델 선택
{reisser/roof202620facade/drilling20screws/bimetal20drilling20screws/rp-r-/rp-r-62c0/005425.prj},{NB=005425B097-0600752-1},{ARTNR=005425B097-0600752-1},{D=6,0},{L=75},{MAT=Bimetal (stainless steel A2/steel)},{DRTYP=AF},{DRSIZE=8},{HEAD=Hexagon head with pressed-on washer},{SEAL=E22},{SEALTYP=Sealing washer},{SEALMAT=Stainless steel A2/EPDM},{DRILLCAP=1 x 2.0/2 x 1.5},{AREASTEEL=13 - 55},{AREAWOOD=1 - 41},{ROP=Open website},{LINKTOOPEN=https://portal.reisser-screws.com/---item-REISSER_EN_005425B097-0600752-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DRTYP
Drive type
ⁿ/ₐ
DRSIZE
Drive size
ⁿ/ₐ
HEAD
Head shape
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal: Abbreviation
ⁿ/ₐ
SEALTYP
Seal: Type
ⁿ/ₐ
SEALMAT
Seal: Material
ⁿ/ₐ
DRILLCAP
Drill capacity
[mm]
AREASTEEL
Clamping area on steel
[mm]
AREAWOOD
Clamping area on wood
[mm]
005425B097-0600902-1
005425B097-0600902-1
6,0
90
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E22
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 2.0/2 x 1.5
12 - 70
1 - 56
005425B097-0600752-1
005425B097-0600752-1
6,0
75
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E22
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 2.0/2 x 1.5
13 - 55
1 - 41
005425B097-0600502-1
005425B097-0600502-1
6,0
50
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E22
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 2.0/2 x 1.5
8 - 30
1 - 16
005425B097-0600382-1
005425B097-0600382-1
6,0
38
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E22
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 2.0/2 x 1.5
1 - 18
1 - 6
005425B097-0600662-1
005425B097-0600662-1
6,0
66
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E22
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 2.0/2 x 1.5
24 - 46
1 - 32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
005435 - RP-TD REFABO Plus Drilling screw, Ø 6.0 mm, Sealing washer E22
REISSER
22.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성