005161 - RP-r-3H REFABO Plus Drilling screw, Ø 4.8 mm, Sealing washer E14
REISSER
Roof & facade
Drilling screws
Bimetal drilling screws
RP-r-3H-
RP-r-3H-4,8
Powered by
CAD모델 선택
{reisser/roof202620facade/drilling20screws/bimetal20drilling20screws/rp-r-3h-/rp-r-3h-42c8/005161.prj},{NB=005161B197-0480226-1},{ARTNR=005161B197-0480226-1},{D=4,8},{L=22},{MAT=Bimetal (stainless steel A2/steel)},{DRTYP=AF},{DRSIZE=8},{HEAD=Hexagon head with pressed-on washer},{SEAL=E14},{SEALTYP=Sealing washer},{SEALMAT=Stainless steel A2/EPDM},{DRILLCAP=1 x 1.5/2 x 1.0},{AREASTEEL=1 - 8},{ROP=Open website},{LINKTOOPEN=https://portal.reisser-screws.com/---item-REISSER_EN_005161B197-0480226-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DRTYP
Drive type
ⁿ/ₐ
DRSIZE
Drive size
ⁿ/ₐ
HEAD
Head shape
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal: Abbreviation
ⁿ/ₐ
SEALTYP
Seal: Type
ⁿ/ₐ
SEALMAT
Seal: Material
ⁿ/ₐ
DRILLCAP
Drill capacity
[mm]
AREASTEEL
Clamping area on steel
[mm]
005161B197-0480226-1
005161B197-0480226-1
4,8
22
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E14
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 1.5/2 x 1.0
1 - 8
005161B197-0480222-1
005161B197-0480222-1
4,8
22
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E14
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 1.5/2 x 1.0
1 - 8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3340 - fischer ULTRACUT Betonschrauben 6-kant FBS II 8 US TX
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성