001.0012 - Pick-up heads
Orobica Plast-Gom
Pick-Up Heads
001.0012
Powered by
CAD모델 선택
{orobica/testine_prensili/001_0012/001_0012_senza_tubetto.prj},{NB=001.0012.000},{SHA256=MpTyf8ttNsYMdtfJTH3i+uJgbzTBsKD+O3913UvF8no=},{INAME=0012e00122e000},{NAME=001.0012.000},{NNCUSTOM=001.0012},{NTCUSTOM=Pick-up heads},{NBCUSTOM=001.0012.000},{LINACUSTOM=001.0012.000},{STEPFILE=001_0012},{PNGFILE=001_0012_without_tube},{CODE=001.0012.000},{T=without},{GS=coil spring},{SM=AISI},{OP=2,5±0,2},{SP=catalog_001_0012.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
T
Tube material
ⁿ/ₐ
GS
Gripping System
ⁿ/ₐ
SM
Spring Material
ⁿ/ₐ
OP
Operating Pressure
[Bar]
001.0012.000
001.0012.000
Without
Coil Spring
AISI
2,5±0,2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BPL A2F - Die-set Serie A
RCM
16.07.2021
001.0034 - Pick-up heads
Orobica Plast-Gom
17.07.2020
001.00017 - Pick-up heads
Orobica Plast-Gom
17.07.2020
001.0023 - Pick-up heads
Orobica Plast-Gom
17.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성