카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 USSD
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
낙하 방지 부착 슈퍼 콤팩트 실린더 USSD
USSD - Double acting with switch
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/ussd_series/ussd/ussd_without_sw_asmtab.prj},{NB=USSD-40-5-F-0},{TYPE=USSD},{BORE=40},{STROKE=5},{LD=F},{OPT=},{MB=},{POS=0},{PPATH=ussd_parts/ussd_without_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{DOCX=ussd_dims_32-63.pdf},{C=12},{CA=15},{CB=27},{D=8.5},{EE=RC1/8},{F=52},{KB=6},{K=69},{KA=9 spot face depth 5.5 M6 depth 11},{N=40},{P=3.5},{PA=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
KB
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
WF
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
T
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
USSD-20-5-F
USSD
20
51
19.5
46.5
8
10
22
5.5
M5
36
-
6
47
9 자리파기 깊이 5.5 M6깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
4.5
3.5
10
-
-
-
USSD-25-5-F
USSD
25
59
22.5
54
11
12
26
6
M5
40
-
6
51
9 자리파기 깊이 5.5 M6깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28
5
3.5
10
-
-
-
USSD-32-5-F
USSD
32
63.5
23
56.5
8
12
25.5
8
RC1/8
45
-
6
60
9 자리파기 깊이 5.5 M6깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34
7
3.5
10
-
-
-
USSD-40-5-F
USSD
40
71.5
29.5
64.5
12
15
27
8.5
RC1/8
52
-
6
69
9 자리파기 깊이 5.5 M6깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40
7
3.5
10
-
-
-
USSD-50-5-F
USSD
50
77.5
30.5
69.5
10.5
15
30
10.5
RC1/4
64
-
8
86
11 자리파기 깊이6.5 M8깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50
8
4
12.5
-
-
-
USSD-63-5-F
USSD
63
88.5
36
80.5
13
15.5
34
11
RC1/4
77
-
10
103
14 자리파기 깊이 9 M10깊이 25
M10 깊이 15
17
20
60
8
4
13.5
-
-
-
USSD-80-5-F
USSD
80
106.5
43.5
96.5
16
18.5
41.5
13
Rc3/8
98
-
12
132
17.5 자리파기 깊이 11 M12깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77
10
5
16
-
-
-
USSD-100-5-F
USSD
100
126
53
115
23
24
50
15
Rc3/8
117
-
12
156
17.5 자리파기 깊이 11 M12깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94
11
5
16
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성