카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-T1L
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-T1L-복동/내열 실린더 스위치 부착
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_t1l/ssd2_t1l_asmtab.prj},{NB=SSD2-T1L-25-15(0)},{BOREX=25},{STROKEMAX=50},{STROKEMIN1=15},{STROKEMIN2=20},{EENDM=5.000},{JDIAM=9.0},{JDEPTH=5.5},{KANDM=6},{KADEPTH=11},{KKNDM=6},{KKDEPTH=12},{KK1NDM=10},{MODEL=SSD2-T1L},{BORE=25 : phi25},{PTX='', 'Blank : Rc thread'},{STROKEX=15,20,25,30,35,40,45,50},{INFOTEXT=Product Info },{AF=37.5},{ALBF=54.7},{ALBM=72.2},{ACBF=67.5},{ACBM=85},{AFAF=47.5},{AFAM=65},{AFBF=45.5},{AFBM=63},{BX=32.5},{BLBF=32.5},{BLBM=32.5},{BCBF=32.5},{BCBM=32.5},{BFAF=32.5},{BFAM=32.5},{BFBF=32.5},{BFBM=32.5},{C=11},{D=6},{EE=M5},{F=40},{FA=26.5},{FB=17},{G=-},{H=-},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=51},{KA=M6 depth 11},{PT=},{STROKE=15},{SWM=},{LWD=},{SWP=},{OPT1=},{OPT2=},{MB=},{ACC=},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
나사
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
나사
[mm]
KK
나사
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
[mm]
KK1
kk' thread
[mm]
M1
[mm]
MM1
[mm]
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-T1L-16-10
SSD2-T1L
16: φ16
35.5
42
32
5.5
5.5
M5
29
21
8
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
6
8
20
-
3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-T1L-20-15
SSD2-T1L
20: φ20
34
44.5
29.5
8
5.5
M5
36
24.5
16
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-T1L-25-15
SSD2-T1L
25: φ25
37.5
47.5
32.5
11
6
M5
40
26.5
17
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-T1L-32-15
SSD2-T1L
32: φ32
40
48
33
8
8
Rc1/8
45
29
24
49.5
12.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34
4.5
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-T1L-40-15
SSD2-T1L
40: φ40
46.5
54.5
39.5
12
8.5
Rc1/8
52
32.5
31
57
15
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40
5
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-T1L-50-15
SSD2-T1L
50: φ50
48.5
55.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
38.5
32
71
18
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-T1L-63-15
SSD2-T1L
63: φ63
54
61
46
13
11
Rc1/4
77
45
32
84
23
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
17
20
60
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성