카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-KG1L4
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-KG1L4-복동/고하중/내강자계용 스위치 부착/코일 스크레이퍼 부착
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-kg1l4/ssd2-kg1l4_asmtab.prj},{NB=SSD2-KG1L4-50-20(0)},{BORE=50},{STROKE=20},{POS=0},{SWM=},{SLD=},{LWL=},{SWP=},{OPT=},{MA=},{ACC=},{OPT3=},{INFOTEXT=Product Info },{B=60.5},{C=10.5},{D=10.5},{EE=Rc1/4},{F=64},{FA=42.0},{FB=32},{G=71},{H=18},{I=6.9},{J=11 spot face depth 6.5},{K=86},{KA=M8 depth 13},{KK=M10 depth 15},{L=15},{M=17},{MM=20},{N=50},{O=7},{U=35 h9},{HD=13.5},{RD=18.0},{PPATH=assemblies/ssd2-kg1l4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
U
ⁿ/ₐ
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-KG1L4-40-20
SSD2-KG1L4
40
71.5
59.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
36.0
31
57
15
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40
5
28 h9
12
12.5
18.0
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L4-50-20
SSD2-KG1L4
50
73.5
60.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
42.0
32
71
18
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50
7
35 h9
13
13.5
18.0
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L4-63-20
SSD2-KG1L4
63
79
66.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
48.5
32
84
23
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
17
20
60
7
35 h9
13
18.5
18.5
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L4-80-20
SSD2-KG1L4
80
88.5
73.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
59.0
32
104
31
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77
6
43 h9
15
23.5
21.0
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L4-100-20
SSD2-KG1L4
100
100
83.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
68.5
32
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94
6.5
59 h9
17
29.0
25.0
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성