카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD-KG5L
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-KG5·복동·고하중·내환경 스크레이퍼형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_kg5/ssd_kg5l.prj},{NB=SSD-KG5L-40-10(0)},{MODEL=SSD-KG5L},{BORE=40},{PT=},{STROKE=10},{POS=0},{SWM=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SLD=},{SWQ=},{OPT=},{MA=},{ACC=},{PPATH=with_sw/ssd_kg5_w_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{B=59.5},{C=22.0},{D=8.5},{EE=Rc1/8},{F=52},{FA=26.5(30)},{FB=27.5},{G=57},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=40.0},{O=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-KG5L-20-5
SSD-KG5L
20
49.0
44.5
18.0
5.5
M5
36
18.5 (22)
12.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
-
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KG5L-25-10
SSD-KG5L
25
52.5
47.5
21.0
6.0
M5
40
20.5 (24)
13.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 11
-
10
12
28.0
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD-KG5L-32-10
SSD-KG5L
32
60.0
53.0
18.0
8.0
Rc1/8
45
23(26.5)
20.5
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34.0
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-KG5L-40-10
SSD-KG5L
40
66.5
59.5
22.0
8.5
Rc1/8
52
26.5(30)
27.5
57
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40.0
5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-KG5L-50-10
SSD-KG5L
50
68.5
60.5
20.5
10.5
Rc1/4
64
32.5(36)
28.5
71
33
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
17
20
50.0
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-KG5L-63-10
SSD-KG5L
63
74.0
66.0
23.0
11.0
Rc1/4
77
39(42.5)
28.5
84
33
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 25
M10 깊이 15
15
17
20
60.0
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-KG5L-80-10
SSD-KG5L
80
83.5
73.5
26.0
13.0
Rc3/8
98
49.5(53)
28.5
104
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
15
22
25
77.0
6
10
-
-
-
-
-
-
SSD-KG5L-100-10
SSD-KG5L
100
95.0
83.0
33.0
15.0
Rc3/8
117
59(62.5)
28.5
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 29
M20 깊이 27
15
27
30
94.0
6.5
12
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성