您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
集装板
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
直动式3/4/5通阀
S070 3通电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
S070_PLATE - 盖板组件
31.03.2022
S070A_VALVE - 底板配管型阀:分割型底板/集装用
31.03.2022
S070B_VALVE - 底板配管型阀:横杠型底板/集装用
31.03.2022
S070M_VALVE - 直接配管型阀:叠加型/集装用
31.03.2022
SS070A_1A - 分割型底板:集装块组件
31.03.2022
SS070A_2A - 分割型底板:U侧端板组件
31.03.2022
SS070A_3A - 分割型底板:D侧端板组件
31.03.2022
SS070M_2A - 叠加型:U侧端板组件
31.03.2022
SS070M_3A - 叠加型:D侧端板组件
31.03.2022
SS073B-BASE - 底板配管型集装板:横杠型底板
31.03.2022
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.