重型侧弯链 - 1060 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
1060 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/1060_series/1060_hsbc_asmtab.prj},{NB=1060-K330},{CM=1060-K330},{SERIES=1060 Series},{PN=Heavy Duty Sideflex Table Top Chain},{APPLICATION=Suitable for various kinds of food, beverage, bottles and cans conveying.},{MATERIAL=POM, dark green color, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 1710N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 39 pieces},{W=83.8},{WEIGHT=1.90},{RBR=130},{TR=500},{E=8.5},{GT=44.0},{H=21.20},{L=12.20},{P=25.4},{Q=42.1},{T=8.7},{PPATH=1060_hsbc/assembly/1060_hsbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
1060-K330
1060-K330
1060 系列
重型侧弯链
主要适用应用在各种食物,饮料,保特瓶,铝罐,以及各...
POM,颜色墨绿色,使用温度-30°C~+90°C...
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷(25° C)为1710N,最大输送长度为...
1米=39片
83.8
1.90
130
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表