目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
连接器型号 125-... 43650 起 (9,4mm)
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
EN系列电磁阀和气控阀 (阀体上带螺纹或快插接头)
accessori
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en/accessori/connettore_din_43650.prj},{NB=125-501-2},{MOD=125-501-2},{DESCRIZIONE=cavo costampato con diodo + Led},{COLORE=nero},{TENSIONELAV=10/50V DC},{LUNGHEZZACAVO=2000},{FORZASERR=0.3Nm},{TRATTENIMENTOCA=-},{INFO=Infotext},{A=9.4},{L1=5.0},{PRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
描述
ⁿ/ₐ
COLORE
颜色
ⁿ/ₐ
TENSIONELAV
工作电压
[V]
LUNGHEZZACAVO
电缆长度
[mm]
FORZASERR
拧紧扭矩
[mm]
TRATTENIMENTOCA
电缆固定
ⁿ/ₐ
INFO
注释
ⁿ/ₐ
125-601
125-601
连接器,二极管 + LED
透明的
10/50 V DC
-
0.3Nm
PG7
注释
125-701
125-701
连接器、压敏电阻+LED
透明的
24V AC/DC
-
0.3Nm
PG7
注释
125-800
125-800
连接器,不带电子元件
黑色
-
-
0.3Nm
PG7
注释
125-501-2
125-501-2
带二极管 + LED 的模制电缆
黑色
10/50V DC
2000
0.3Nm
-
注释
125-550-1
125-550-1
模制电缆,不带电子设备
黑色
-
1000
0.3Nm
-
注释
125-601-2
125-601-2
预接线电缆,二极管 + LED
透明的
10/50V DC
2000
0.3Nm
PG7
注释
125-571-3
125-571-3
模压电缆、压敏电阻+LED
黑色
24V AC/DC
3000
0.3Nm
-
注释
125-900
125-900
带电压整流器的预接线电缆
黑色
6V-11V AC/DC
2000
0.3Nm
PG7
注释
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表