目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
过度板(用于板式联接的阀)可以阀的3口和5口单独供气
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
E系列电磁阀和气控阀 (板式联接)
用于E系列气控阀和电磁阀的附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_e_su_base/accessori_per_valvole_ed_elettrovalvole_serie_e/piastrina_intermedia_per_base_3_e_5_asmtab.prj},{NB=PCS-E520},{IDNR=},{MOD=PCS-E520},{PA=10.5},{PAX=10.500},{VERS1=1},{VERSX1=9},{VERSX2=0},{A=76},{AX1=76.00},{B=10.0},{C=10},{D=5.0},{E=M5},{F=-},{G=-},{H=-},{INFO=Infotext},{PPATH=assembly_per_accessori_elettrovalvole_e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PA
规格
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
PCS-E520
PCS-E520
10.5
76
10.0
10
5.0
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表