网带链轮 - T-200系列
利来链条
T系列网带链
T-200 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_200_series/t_200_sprocket.prj},{NB=3-T-200-24-30},{PM=Molded Processed},{SERIES=T-200 Series},{MATERIAL=PA6+Fiber Glass},{JG=The machining inner diameter tolerance is : d +0.2/+0.1},{TN=24},{PD=116.50},{OD=118.2},{AS=30},{BORE=30},{TOP=104.5},{A=90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
AS
孔径/方孔
[mm]
3-T-200-16-25
3-T-200-16-25
注塑加工
T-200系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
16
75.89
78.8
25
3-T-200-16-30
3-T-200-16-30
注塑加工
T-200系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
16
75.89
78.8
30
3-T-200-24-25
3-T-200-24-25
注塑加工
T-200系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
24
116.50
118.2
25
3-T-200-24-30
3-T-200-24-30
注塑加工
T-200系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
24
116.50
118.2
30
3-T-200-24-35
3-T-200-24-35
注塑加工
T-200系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
24
116.50
118.2
35
3-T-200-24-40*40
3-T-200-24-40*40
注塑加工
T-200系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
24
116.50
118.2
40*40
3-T-200-32-30
3-T-200-32-30
注塑加工
T-200系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
32
155.00
157.7
30
3-T-200-32-40
3-T-200-32-40
注塑加工
T-200系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
32
155.00
157.7
40
3-T-200-32-60*60
3-T-200-32-60*60
注塑加工
T-200系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
32
155.00
157.7
60*60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表