网带链轮 - T-1500 系列
利来链条
T系列网带链
T-1500 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1500_series/t_1500_sprocket.prj},{NB=1-T-1500-18-30},{PM=Machined processed},{SERIES=T-1500 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Good strength, can be used in Light load transport},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{TN=18},{PD=146.30},{OD=145.30},{BORE=30},{TOP=128.00},{A=90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-1500-16-25
1-T-1500-16-25
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
130.20
129.30
25
1-T-1500-16-30
1-T-1500-16-30
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
130.20
129.30
30
1-T-1500-16-35
1-T-1500-16-35
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
130.20
129.30
35
1-T-1500-16-40
1-T-1500-16-40
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
130.20
129.30
40
1-T-1500-18-25
1-T-1500-18-25
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
146.30
145.30
25
1-T-1500-18-30
1-T-1500-18-30
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
146.30
145.30
30
1-T-1500-18-35
1-T-1500-18-35
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
146.30
145.30
35
1-T-1500-18-40
1-T-1500-18-40
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
146.30
145.30
40
1-T-1500-21-25
1-T-1500-21-25
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
21
170.40
169.70
25
1-T-1500-21-30
1-T-1500-21-30
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
21
170.40
169.70
30
1-T-1500-21-35
1-T-1500-21-35
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
21
170.40
169.70
35
1-T-1500-21-40
1-T-1500-21-40
机加工
T-1500 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
21
170.40
169.70
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表