目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直线型卡套式管接头,E型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_mz_forme.prj},{NB=0174892007},{BZ=0174892007},{VK=24-SWSDS-L42-M48E},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{PN=PN 160},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{L3=86.5},{L5=46.5},{SW1=55},{SW3=60},{I=22},{AM=500},{PAGE=136},{D1=42.000},{RAL1=32.500},{RAL2=23.000},{LST=68.500},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{BOHRD=35.000},{EINBD=54.900},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=51.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0174802007
0174802007
24-SWSDS-L6-M10E
L 6
PN 315
M 10 x 1
36.5
24.5
14
14
8
15
0174812007
0174812007
24-SWSDS-L8-M12E
L 8
PN 315
M 12 x 1,5
40.5
26.5
17
17
12
25
0174822007
0174822007
24-SWSDS-L10-M14E
L 10
PN 315
M 14 x 1,5
42.5
27.5
19
19
12
50
0174832007
0174832007
24-SWSDS-L12-M16E
L 12
PN 315
M 16 x 1,5
47.5
30.5
22
22
12
70
0174842007
0174842007
24-SWSDS-L15-M18E
L 15
PN 315
M 18 x 1,5
52.5
31.5
24
27
12
90
0174852007
0174852007
24-SWSDS-L18-M22E
L 18
PN 315
M 22 x 1,5
55.0
31.5
27
32
14
130
0174862007
0174862007
24-SWSDS-L22-M26E
L 22
PN 160
M 26 x 1,5
60.0
32.5
32
36
16
180
0174872007
0174872007
24-SWSDS-L28-M33E
L 28
PN 160
M 33 x 2
65.5
35.0
41
41
18
230
0174882007
0174882007
24-SWSDS-L35-M42E
L 35
PN 160
M 42 x 2
77.0
42.5
50
50
20
330
0174892007
0174892007
24-SWSDS-L42-M48E
L 42
PN 160
M 48 x 2
86.5
46.5
55
60
22
500
0174902007
0174902007
24-SWSDS-S6-M12E
S 6
PN 630
M 12 x 1,5
43.0
27.0
17
17
12
50
0174912007
0174912007
24-SWSDS-S8-M14E
S 8
PN 630
M 14 x 1,5
46.5
29.5
19
19
12
60
0174922007
0174922007
24-SWSDS-S10-M16E
S 10
PN 630
M 16 x 1,5
49.5
32.0
22
22
12
80
0174932007
0174932007
24-SWSDS-S12-M18E
S 12
PN 630
M 18 x 1,5
55.5
34.0
24
24
12
90
0174942007
0174942007
24-SWSDS-S14-M20E
S 14
PN 630
M 20 x 1,5
58.5
36.5
27
27
14
130
0174952007
0174952007
24-SWSDS-S16-M22E
S 16
PN 400
M 22 x 1,5
61.5
37.0
27
30
14
130
0174962007
0174962007
24-SWSDS-S20-M27E
S 20
PN 400
M 27 x 2
69.5
43.0
32
36
16
200
0174972007
0174972007
24-SWSDS-S25-M33E
S 25
PN 400
M 33 x 2
78.0
48.0
41
46
18
250
0174982007
0174982007
24-SWSDS-S30-M42E
S 30
PN 400
M 42 x 2
86.5
51.0
50
50
20
500
0174992007
0174992007
24-SWSDS-S38-M48E
S 38
PN 315
M 48 x 2
101.0
60.0
55
60
22
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
直线型卡套式管接头,E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的直线式连接 - 两侧密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1的W型钻孔形式相匹配
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
L/S系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX...
VOSS
11.04.2023
L系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
L/S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准A型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,ANSI/ASME 标准1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983),预安装有套管
VOSS
11.04.2023
L/S系列直线式带螺帽的管接头 - 内螺纹: 公制精密螺纹
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密...
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表