目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 USSD
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
附防掉落治具缸 USSD
USSD-複動型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/ussd_series/ussd/ussd_without_sw_asmtab.prj},{NB=USSD-40-5-F-0},{TYPE=USSD},{BORE=40},{STROKE=5},{LD=F},{OPT=},{MB=},{POS=0},{PPATH=ussd_parts/ussd_without_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{DOCX=ussd_dims_32-63.pdf},{C=12},{CA=15},{CB=27},{D=8.5},{EE=RC1/8},{F=52},{KB=6},{K=69},{KA=9 spot face depth 5.5 M6 depth 11},{N=40},{P=3.5},{PA=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
KB
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
WF
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
T
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
USSD-20-5-F
USSD
20
51
19.5
46.5
8
10
22
5.5
M5
36
-
6
47
9 沉孔 深度 5.5 M6 深度 11
M5 深度 7
8
10
25.5
4.5
3.5
10
-
-
-
USSD-25-5-F
USSD
25
59
22.5
54
11
12
26
6
M5
40
-
6
51
9 沉孔 深度 5.5 M6 深度 11
M6 深度 12
10
12
28
5
3.5
10
-
-
-
USSD-32-5-F
USSD
32
63.5
23
56.5
8
12
25.5
8
RC1/8
45
-
6
60
9 沉孔 深度 5.5 M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34
7
3.5
10
-
-
-
USSD-40-5-F
USSD
40
71.5
29.5
64.5
12
15
27
8.5
RC1/8
52
-
6
69
9 沉孔 深度 5.5 M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40
7
3.5
10
-
-
-
USSD-50-5-F
USSD
50
77.5
30.5
69.5
10.5
15
30
10.5
RC1/4
64
-
8
86
11 沉孔 深度 6.5 M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50
8
4
12.5
-
-
-
USSD-63-5-F
USSD
63
88.5
36
80.5
13
15.5
34
11
RC1/4
77
-
10
103
14 沉孔 深度 9 M10 深度 25
M10 深度 15
17
20
60
8
4
13.5
-
-
-
USSD-80-5-F
USSD
80
106.5
43.5
96.5
16
18.5
41.5
13
Rc3/8
98
-
12
132
17.5 沉孔 深度 11 M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77
10
5
16
-
-
-
USSD-100-5-F
USSD
100
126
53
115
23
24
50
15
Rc3/8
117
-
12
156
17.5 沉孔 深度 11 M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94
11
5
16
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表