目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
流量方向来自具有精密螺纹圆柱形管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rv_metr_zyl_peflex.prj},{NB=0601402009},{BZ=0601402009},{VK=24-VNROPTC-S6-M12E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PB=PB 630},{GEWD2=M 12 x 1,5},{D2=12.000},{KDMD2=10.160},{PD2=1.5},{L1=46.5},{L2=31.5},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=50},{KOD=6.000},{KOT=7.000},{KOAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{KNDM=14.000},{KKDM=12.160},{KP=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KOBO=4.000},{H=16.5},{BOD=4.000},{EIBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{SW1GD=13.700},{SW1H=7.000},{SW4H=13.500},{SW4BH=2.000},{SW4BD=18.800},{SPALT=2.000},{BOD1=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE
管道外径
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
扳手开口尺寸 SW3
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0601302081
0601302081
24-VNROPT-L6-M10E
L 6
-
PB 250
M 10 x 1
43.5
29.0
17
14
17
8
15
0601312081
0601312081
24-VNROPT-L8-M12E
L 8
-
PB 250
M 12 x 1,5
44.0
29.0
19
17
19
12
25
0601322081
0601322081
24-VNROPT-L10-M14E
L 10
-
PB 250
M 14 x 1,5
55.0
40.0
22
19
24
12
50
0601332081
0601332081
24-VNROPT-L12-M16E
L 12
-
PB 250
M 16 x 1,5
57.0
42.5
27
22
30
12
70
0601342081
0601342081
24-VNROPT-L15-M18E
L 15
-
PB 250
M 18 x 1,5
61.0
45.5
30
27
32
12
90
0601352081
0601352081
24-VNROPT-L18-M22E
L 18
-
PB 160
M 22 x 1,5
66.5
50.0
36
32
36
14
130
0601362081
0601362081
24-VNROPT-L22-M26E
L 22
-
PB 160
M 26 x 1,5
74.0
57.5
41
36
46
16
180
0601372081
0601372081
24-VNROPT-L28-M33E
L 28
-
PB 100
M 33 x 2
83.0
66.5
50
41
55
18
230
0601382081
0601382081
24-VNROPT-L35-M42E
L 35
-
PB 100
M 42 x 2
92.5
71.0
60
50
65
20
330
0601392081
0601392081
24-VNROPT-L42-M48E
L 42
-
PB 100
M 48 x 2
99.5
76.5
65
60
75
22
500
0601402081
0601402081
24-VNROPT-S6-M12E
S 6
-
PB 630
M 12 x 1,5
46.5
31.5
19
17
19
12
50
0601412081
0601412081
24-VNROPT-S8-M14E
S 8
-
PB 630
M 14 x 1,5
46.5
31.5
19
19
19
12
60
0601422081
0601422081
24-VNROPT-S10-M16E
S 10
-
PB 630
M 16 x 1,5
54.0
38.0
22
22
24
12
80
0601432081
0601432081
24-VNROPT-S12-M18E
S 12
-
PB 630
M 18 x 1,5
57.0
41.0
24
24
27
12
90
0601442081
0601442081
24-VNROPT-S14-M20E
S 14
-
PB 630
M 20 x 1,5
62.5
44.5
27
27
32
14
130
0601452081
0601452081
24-VNROPT-S16-M22E
S 16
-
PB 400
M 22 x 1,5
66.5
48.0
32
30
36
14
130
0601462081
0601462081
24-VNROPT-S20-M27E
S 20
-
PB 400
M 27 x 2
73.5
52.0
41
36
46
16
200
0601472081
0601472081
24-VNROPT-S25-M33E
S 25
-
PB 400
M 33 x 2
81.0
57.0
46
46
50
18
250
0601482081
0601482081
24-VNROPT-S30-M42E
S 30
-
PB 250
M 42 x 2
92.5
66.0
55
50
60
20
500
0601492081
0601492081
24-VNROPT-S38-M48E
S 38
-
PB 250
M 48 x 2
103.0
72.0
65
60
70
22
600
0601302007
0601302007
24-VNROPTC-L6-M10E
L 6
-
PB 250
M 10 x 1
43.5
29.0
17
14
17
8
15
0601312007
0601312007
24-VNROPTC-L8-M12E
L 8
-
PB 250
M 12 x 1,5
44.0
29.0
19
17
19
12
25
0601322007
0601322007
24-VNROPTC-L10-M14E
L 10
-
PB 250
M 14 x 1,5
55.0
40.0
22
19
24
12
50
0601332007
0601332007
24-VNROPTC-L12-M16E
L 12
-
PB 250
M 16 x 1,5
57.0
42.5
27
22
30
12
70
0601342007
0601342007
24-VNROPTC-L15-M18E
L 15
-
PB 250
M 18 x 1,5
61.0
45.5
30
27
32
12
90
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
流量方向来自管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
流动方向趋于管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
止回阀,两端带有管道连接装置 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
11.04.2023
流动方向趋于管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
球座换向阀 - 管道安装
VOSS
11.04.2023
软密封型换向阀 - 管道安装
VOSS
11.04.2023
SR1P05/10
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
07.05.2024
RCX221
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
07.05.2024
YK220XC
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
07.05.2024
F10H
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
07.05.2024
SR1P20
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
07.05.2024
RDV-X
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
07.05.2024
YK1000XC
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
07.05.2024
F14H
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
07.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表