目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
流动方向趋于管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rz_metr_zyl_peflex.prj},{NB=0603382009},{BZ=0603382009},{VK=24-VNROTPC-L35-M42E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{SW4H=32.500},{SPALT=3.500},{RHR1=-},{D1=35.000},{PB=PB 100},{GEWD2=M 42 x 2},{NDM=42.000},{P=2.000},{L1=93.0},{L2=71.5},{SW1=60},{SW3=50},{SW4=65},{I=20},{AM=330},{PAGE=279},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{EINBD=49.900},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=46.000},{SW1GD=57.000},{SW1H=19.000},{SW4BH=8.000},{SW4BD=64.800},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0603302081
0603302081
24-VNROTP-L6-M10E
L 6
-
PB 250
M 10 x 1
42.5
28.0
17
14
17
8
15
0603312081
0603312081
24-VNROTP-L8-M12E
L 8
-
PB 250
M 12 x 1,5
43.5
28.5
19
17
19
12
25
0603322081
0603322081
24-VNROTP-L10-M14E
L 10
-
PB 250
M 14 x 1,5
53.5
38.5
22
19
24
12
50
0603332081
0603332081
24-VNROTP-L12-M16E
L 12
-
PB 250
M 16 x 1,5
55.5
41.0
27
22
30
12
70
0603342081
0603342081
24-VNROTP-L15-M18E
L 15
-
PB 250
M 18 x 1,5
59.5
44.0
30
27
32
12
90
0603352081
0603352081
24-VNROTP-L18-M22E
L 18
-
PB 160
M 22 x 1,5
64.5
48.0
36
32
36
14
130
0603362081
0603362081
24-VNROTP-L22-M26E
L 22
-
PB 160
M 26 x 1,5
72.5
56.0
41
36
46
16
180
0603372081
0603372081
24-VNROTP-L28-M33E
L 28
-
PB 100
M 33 x 2
82.0
65.5
50
41
55
18
230
0603382081
0603382081
24-VNROTP-L35-M42E
L 35
-
PB 100
M 42 x 2
93.0
71.5
60
50
65
20
330
0603392081
0603392081
24-VNROTP-L42-M48E
L 42
-
PB 100
M 48 x 2
98.5
75.5
65
60
75
22
500
0603402081
0603402081
24-VNROTP-S6-M12E
S 6
-
PB 630
M 12 x 1,5
46.5
31.5
19
17
19
12
50
0603412081
0603412081
24-VNROTP-S8-M14E
S 8
-
PB 630
M 14 x 1,5
46.5
31.5
19
19
19
12
60
0603422081
0603422081
24-VNROTP-S10-M16E
S 10
-
PB 630
M 16 x 1,5
54.0
38.0
22
22
24
12
80
0603432081
0603432081
24-VNROTP-S12-M18E
S 12
-
PB 630
M 18 x 1,5
57.0
41.0
24
24
27
12
90
0603442081
0603442081
24-VNROTP-S14-M20E
S 14
-
PB 630
M 20 x 1,5
61.5
43.5
27
27
32
14
130
0603452081
0603452081
24-VNROTP-S16-M22E
S 16
-
PB 400
M 22 x 1,5
65.0
46.5
32
30
36
14
130
0603462081
0603462081
24-VNROTP-S20-M27E
S 20
-
PB 400
M 27 x 2
73.5
52.0
41
36
46
16
200
0603472081
0603472081
24-VNROTP-S25-M33E
S 25
-
PB 400
M 33 x 2
81.0
57.0
46
46
50
18
250
0603482081
0603482081
24-VNROTP-S30-M42E
S 30
-
PB 250
M 42 x 2
92.5
66.0
55
50
60
20
500
0603492081
0603492081
24-VNROTP-S38-M48E
S 38
-
PB 250
M 48 x 2
103.5
72.5
65
60
70
22
600
0603302007
0603302007
24-VNROTPC-L6-M10E
L 6
-
PB 250
M 10 x 1
42.5
28.0
17
14
17
8
15
0603312007
0603312007
24-VNROTPC-L8-M12E
L 8
-
PB 250
M 12 x 1,5
43.5
28.5
19
17
19
12
25
0603322007
0603322007
24-VNROTPC-L10-M14E
L 10
-
PB 250
M 14 x 1,5
53.5
38.5
22
19
24
12
50
0603332007
0603332007
24-VNROTPC-L12-M16E
L 12
-
PB 250
M 16 x 1,5
55.5
41.0
27
22
30
12
70
0603342007
0603342007
24-VNROTPC-L15-M18E
L 15
-
PB 250
M 18 x 1,5
59.5
44.0
30
27
32
12
90
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表