标准型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AZ系列 AC电源输入型
脉冲序列输入型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/az_series_ac/pulse_input_type/ac_pi_motor.prj},{NB=AZ69AA-1},{CNSORDERNO1=AZ69AA},{SERIES=AZ Series AC Power Supply Input},{TP=Standard Type},{SZ=60},{LC=97.5},{SHAFT=Single Shaft},{VT=Single-Phase 100-120VAC},{CL=1},{VER=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SERIES
系列名
ⁿ/ₐ
TP
型
ⁿ/ₐ
SZ
电动机安装尺寸
[mm]
LC
电动机长度
[mm]
SHAFT
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
VT
电源电压
ⁿ/ₐ
AZ46AA-1
AZ46AA-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
42
70
单轴
单相100-120V
AZ46AC-1
AZ46AC-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
42
70
单轴
单相200-240V
AZ46MA-1
AZ46MA-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型带电磁制动
42
101
单轴
单相100-120V
AZ46MC-1
AZ46MC-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型带电磁制动
42
101
单轴
单相200-240V
AZ66AA-1
AZ66AA-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
60
72
单轴
单相100-120V
AZ66AC-1
AZ66AC-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
60
72
单轴
单相200-240V
AZ66MA-1
AZ66MA-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型带电磁制动
60
118
单轴
单相100-120V
AZ66MC-1
AZ66MC-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型带电磁制动
60
118
单轴
单相200-240V
AZ69AA-1
AZ69AA-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
60
97.5
单轴
单相100-120V
AZ69AC-1
AZ69AC-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
60
97.5
单轴
单相200-240V
AZ69MA-1
AZ69MA-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型带电磁制动
60
143.5
单轴
单相100-120V
AZ69MC-1
AZ69MC-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型带电磁制动
60
143.5
单轴
单相200-240V
AZ98AA-1
AZ98AA-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
85
84
单轴
单相100-120V
AZ98MA-1
AZ98MA-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型带电磁制动
85
125.5
单轴
单相100-120V
AZ911AA-1
AZ911AA-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
85
114
单轴
单相100-120V
AZ98AC-1
AZ98AC-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
85
84
单轴
单相200-240V
AZ98MC-1
AZ98MC-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型带电磁制动
85
125.5
单轴
单相200-240V
AZ911AC-1
AZ911AC-1
AZ系列 AC电源输入型
标准型
85
114
单轴
单相200-240V
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表