机加工主动轮 - 810TAB 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
810TAB 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/810tab_series/810tab_machined_driving_wheel.prj},{NB=1-810TAB-14-25},{PM=1},{SERIES=810TAB},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Good strength, can be used in light load transport。Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=14},{PD=85.61},{OD=85.4},{BORE=25},{OC=1.00},{DJ=55.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-810TAB-10-20
1-810TAB-10-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0...
10
61.65
62.0
20
1-810TAB-11-20
1-810TAB-11-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0...
11
67.62
67.8
20
1-810TAB-11-25
1-810TAB-11-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0...
11
67.62
67.8
25
1-810TAB-14-25
1-810TAB-14-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0...
14
85.61
85.4
25
1-810TAB-14-30
1-810TAB-14-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0...
14
85.61
85.4
30
1-810TAB-14-35
1-810TAB-14-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0...
14
85.61
85.4
35
1-810TAB-16-25
1-810TAB-16-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0...
16
97.65
97.4
25
1-810TAB-16-30
1-810TAB-16-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0...
16
97.65
97.4
30
1-810TAB-16-35
1-810TAB-16-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用。加工内径公差为 d+0...
16
97.65
97.4
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
机加工主动轮 - 83/103 系列
利来链条
02.01.2024
兀导侧弯链 - 882TAB 系列
利来链条
02.01.2024
机加工主动轮 - 82.6 系列
利来链条
02.01.2024
机加工主动轮 - 82.6-R150 系列
利来链条
02.01.2024
机加工主动轮 - 882 系列
利来链条
02.01.2024
兀导侧弯链 - 880TAB 系列
利来链条
02.01.2024
小半径侧弯链 - 880TAB-RT 系列
利来链条
02.01.2024
小半径侧弯链被动轮转盘 - 82.6-R150 系列
利来链条
02.01.2024
小半径侧弯链驱动轮转盘 - 82.6-R150 系列
利来链条
02.01.2024
83-CG 齿形链带滚珠 - 83 系列
利来链条
02.01.2024
小半径侧弯链 - 82.6-R150 系列
利来链条
02.01.2024
侧弯链 - 880TAB-R 系列
利来链条
02.01.2024
侧弯链带滚珠 - 880TAB 系列
利来链条
02.01.2024
83-C 齿形链 - 83 系列
利来链条
02.01.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表