目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
安装在气路板上的E系列电磁阀电源装置
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
E系列电磁阀和气控阀 (板式联接)
用于E系列气控阀和电磁阀的附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_e_su_base/accessori_per_valvole_ed_elettrovalvole_serie_e/gruppo_di_alimentazione_elettrica_asmtab.prj},{NB=G2PA/1-19},{IDNR=},{MOD=G2PA/1},{PASSO=19},{A=191.5},{B=103.9},{B1=88.9},{C=172.4},{C1=169.4},{INFO=Infotext},{VERS=2},{VERS1=2},{PPATH=gruppo_di_alimentazione_elettrica_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PASSO
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
G2PA/1-16
G2PA/1
16
183.6
88.4
82.8
162.5
162.9
G2PA/1-19
G2PA/1
19
191.5
103.9
88.9
172.4
169.4
G1PA/1-16
G1PA/1
16
183.6
88.4
82.8
162.5
162.9
G1PA/1-19
G1PA/1
19
191.5
103.9
88.9
172.4
169.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表