外径65 - 梅花联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_10/sg7_10_65.prj},{NB=SG7-10-65-24-24-80},{D1=24},{T1=3.3},{B1=8.0},{K1=},{D2=24},{T2=3.3},{B2=8.0},{K2=},{TESE=80},{TS=15},{RT=109.0},{MT=218.0},{MS=8300},{RRO=0.03},{TT=1.0},{EP=±0.8},{ML=主体铝合金、胶垫PTU},{FH=阳极黑色},{WT=572},{USE=常用于数控机床和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差;抗油与电气绝缘;顺时针与逆时针回转特性完全相同;有两种不同硬度弹性体;定位螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-10-65-19-19-80
19
19
SG7-10-65-19-19-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-19-20-80
19
20
SG7-10-65-19-20-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-19-24-80
19
24
SG7-10-65-19-24-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-19-28-80
19
28
SG7-10-65-19-28-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-19-30-80
19
30
SG7-10-65-19-30-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-19-35-80
19
35
SG7-10-65-19-35-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-19-38-80
19
38
SG7-10-65-19-38-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-20-20-80
20
20
SG7-10-65-20-20-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-20-24-80
20
24
SG7-10-65-20-24-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-20-28-80
20
28
SG7-10-65-20-28-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-20-30-80
20
30
SG7-10-65-20-30-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-20-35-80
20
35
SG7-10-65-20-35-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-20-38-80
20
38
SG7-10-65-20-38-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-24-24-80
24
24
SG7-10-65-24-24-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-24-28-80
24
28
SG7-10-65-24-28-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-24-30-80
24
30
SG7-10-65-24-30-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-24-35-80
24
35
SG7-10-65-24-35-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-24-38-80
24
38
SG7-10-65-24-38-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-28-28-80
28
28
SG7-10-65-28-28-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-28-30-80
28
30
SG7-10-65-28-30-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-28-35-80
28
35
SG7-10-65-28-35-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-28-38-80
28
38
SG7-10-65-28-38-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-30-30-80
30
30
SG7-10-65-30-30-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-30-35-80
30
35
SG7-10-65-30-35-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-65-30-38-80
30
38
SG7-10-65-30-38-80
15
109.0
218.0
8300
0.03
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
572
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表