外径55 - 带夹紧套环联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
带夹紧套环联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_4/sg7_4_55.prj},{NB=SG7-4-55-14-15-72},{D1=14},{T1=2.300},{B1=5.000},{K1=},{D2=15},{T2=2.300},{B2=5.000},{K2=},{TS=8},{RT=25.0},{MT=50.0},{MS=6000},{RRO=0.20},{TT=2.0},{EP=+0.3 -1.0},{ML=主体铝合金、不锈钢波纹管},{FH=喷砂阳极},{WT=334.0},{USE=常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接},{RS=特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质},{TD=高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向和轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-4-55-12-12-72
12
12
SG7-4-55-12-12-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-12-14-72
12
14
SG7-4-55-12-14-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-12-15-72
12
15
SG7-4-55-12-15-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-12-16-72
12
16
SG7-4-55-12-16-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-12-19-72
12
19
SG7-4-55-12-19-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-14-14-72
14
14
SG7-4-55-14-14-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-14-15-72
14
15
SG7-4-55-14-15-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-14-16-72
14
16
SG7-4-55-14-16-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-14-19-72
14
19
SG7-4-55-14-19-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-15-15-72
15
15
SG7-4-55-15-15-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-15-16-72
15
16
SG7-4-55-15-16-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-15-19-72
15
19
SG7-4-55-15-19-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-16-16-72
16
16
SG7-4-55-16-16-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-16-19-72
16
19
SG7-4-55-16-19-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-55-19-19-72
19
19
SG7-4-55-19-19-72
8
25.0
50.0
6000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
334.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MKM-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
外径63 - 十字滑块联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
23001-04 - 金属波纹管联轴器,短款设计,适用于高扭矩 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
CPBY,CPBYK,CPBYLK,CPBYRK,CPBYS,CPBYSK,CPBYSLK,CPBYSRK - 联轴器-波纹管式-夹持型
PRiCi FA
17.10.2023
CPRGC - 不锈钢波纹管型连接联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
外径40 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表