外径20 - 梅花联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_10/sg7_10_20.prj},{NB=SG7-10-20-5-8-30},{D1=5},{T1=0.000},{B1=0.000},{K1=},{K1X= '', 'None'},{D2=8},{T2=1.400},{B2=3.000},{K2=},{K2X= '', 'None', 'K', 'K'},{TS=1.3},{RT=2.8},{MT=5.6},{MS=17000},{RRO=0.02},{TT=1.0},{EP=±0.6},{ML=主体铝合金、胶垫PTU},{FH=阳极黑色},{WT=37},{USE=常用于数控机床和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差;抗油与电气绝缘;顺时针与逆时针回转特性完全相同;有两种不同硬度弹性体;定位螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-10-20-4-4-30
4
4
SG7-10-20-4-4-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-4-5-30
4
5
SG7-10-20-4-5-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-4-6-30
4
6
SG7-10-20-4-6-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-4-7-30
4
7
SG7-10-20-4-7-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-4-8-30
4
8
SG7-10-20-4-8-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-4-10-30
4
10
SG7-10-20-4-10-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-5-5-30
5
5
SG7-10-20-5-5-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-5-6-30
5
6
SG7-10-20-5-6-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-5-7-30
5
7
SG7-10-20-5-7-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-5-8-30
5
8
SG7-10-20-5-8-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-5-10-30
5
10
SG7-10-20-5-10-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-6-6-30
6
6
SG7-10-20-6-6-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-6-7-30
6
7
SG7-10-20-6-7-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-6-8-30
6
8
SG7-10-20-6-8-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-6-10-30
6
10
SG7-10-20-6-10-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-7-7-30
7
7
SG7-10-20-7-7-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-7-8-30
7
8
SG7-10-20-7-8-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-7-10-30
7
10
SG7-10-20-7-10-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-8-8-30
8
8
SG7-10-20-8-8-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-8-10-30
8
10
SG7-10-20-8-10-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-20-10-10-30
10
10
SG7-10-20-10-10-30
1.3
2.8
5.6
17000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
37
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表