外径16 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定平行式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_2/sg7_2a/sg7_2a_d16-23.prj},{NB=SG7-2A-D16-4-5-23},{D1=4.00},{D2=5.00},{TS=0.7},{RT=0.5},{MT=1},{MS=24000},{RRO=0.1},{TT=1.5},{EP=±0.2},{ML=铝合金,不锈钢},{FH=阳极银色},{WT=8.1},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;铝合金及不锈钢材料;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-2A-D16-3-3-23
3.00
3.00
SG7-2A-D16-3-3-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-3-4-23
3.00
4.00
SG7-2A-D16-3-4-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-3-5-23
3.00
5.00
SG7-2A-D16-3-5-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-3-6-23
3.00
6.00
SG7-2A-D16-3-6-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-3-6.35-23
3.00
6.35
SG7-2A-D16-3-6.35-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-4-4-23
4.00
4.00
SG7-2A-D16-4-4-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-4-5-23
4.00
5.00
SG7-2A-D16-4-5-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-4-6-23
4.00
6.00
SG7-2A-D16-4-6-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-4-6.35-23
4.00
6.35
SG7-2A-D16-4-6.35-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-5-5-23
5.00
5.00
SG7-2A-D16-5-5-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-5-6-23
5.00
6.00
SG7-2A-D16-5-6-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-5-6.35-23
5.00
6.35
SG7-2A-D16-5-6.35-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-6-6-23
6.00
6.00
SG7-2A-D16-6-6-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-6-6.35-23
6.00
6.35
SG7-2A-D16-6-6.35-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D16-6.35-6.35-23
6.35
6.35
SG7-2A-D16-6.35-6.35-23
0.7
0.5
1
24000
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
8.1
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表