目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
垂直安装支架,适用于规格10.5、阀体上带螺纹接口的单稳式阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
E系列电磁阀和气控阀 (板式联接)
用于E系列气控阀和电磁阀的附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_e_su_base/accessori_per_valvole_ed_elettrovalvole_serie_e/piedino_di_montaggio_verticale_asmtab.prj},{NB=B2-E521},{IDNR=},{MOD=B2-E521},{PA=-},{PAX=0.000},{VERS1=1},{VERSX1=3},{VERSX2=4},{A=90.8},{AX1=52.60},{B=21.0},{C=28.0},{D=31.9},{E=21.0},{F=27},{G=1.2},{H=3.5},{INFO=Infotext},{PPATH=assembly_per_accessori_elettrovalvole_e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
B2-E521
B2-E521
90.8
21.0
28.0
31.9
21.0
27
1.2
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表