国标固定锚式连接件 - 内连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
内连接件系列
国标固定锚式连接件
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/interior_connector/gb_anchor_connectors/gb_anchor_connectors_asmtab.prj},{NB=LE-GB-GMS-N8},{CODE=LE-GB-GMS},{MATERIAL=S45C Galvanized Steel},{A=32.5},{B1=5.0},{C=8.0},{D=10.5},{E=16.5},{F=5},{WEIGHT=0.020},{COMPATIBILITY=National standard aluminum profile with a slot width of 8},{COM=N8},{PPATH=assembiles/gb_anchor_connectors_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
COMPATIBILITY
适用于
ⁿ/ₐ
LE-GB-GMS-N8
LE-GB-GMS-N8
LE-GB-GMS
45# 电镀钢
32.5
Φ5
8.0
10.5
16.5
5
0.020
槽宽为8的国标铝型材
LE-GB-GMS-N10
LE-GB-GMS-N10
LE-GB-GMS
45# 电镀钢
45.0
Φ6.8
11.0
14.0
28.0
5
0.040
槽宽为10的国标铝型材
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表