双排齿网带链轮 - T-2200 系列
利来链条
T系列网带链
T-2200 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2200_series/t_2200_sprocket.prj},{NB=1-T-2200-24-40},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-2200 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{TN=24},{PD=95.77},{OD=95.90},{BORE=40},{TOP=86.7},{A=70.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-2200-16-20
1-T-2200-16-20
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
64.07
64.50
20
1-T-2200-16-25
1-T-2200-16-25
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
64.07
64.50
25
1-T-2200-16-30
1-T-2200-16-30
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
64.07
64.50
30
1-T-2200-16-35
1-T-2200-16-35
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
64.07
64.50
35
1-T-2200-20-25
1-T-2200-20-25
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
79.91
80.20
25
1-T-2200-20-30
1-T-2200-20-30
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
79.91
80.20
30
1-T-2200-20-35
1-T-2200-20-35
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
79.91
80.20
35
1-T-2200-20-40
1-T-2200-20-40
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
79.91
80.20
40
1-T-2200-24-25
1-T-2200-24-25
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
24
95.77
95.90
25
1-T-2200-24-30
1-T-2200-24-30
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
24
95.77
95.90
30
1-T-2200-24-35
1-T-2200-24-35
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
24
95.77
95.90
35
1-T-2200-24-40
1-T-2200-24-40
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
24
95.77
95.90
40
1-T-2200-28-25
1-T-2200-28-25
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
28
111.64
111.70
25
1-T-2200-28-30
1-T-2200-28-30
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
28
111.64
111.70
30
1-T-2200-28-35
1-T-2200-28-35
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
28
111.64
111.70
35
1-T-2200-28-40
1-T-2200-28-40
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
28
111.64
111.70
40
1-T-2200-32-25
1-T-2200-32-25
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
32
127.53
127.50
25
1-T-2200-32-30
1-T-2200-32-30
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
32
127.53
127.50
30
1-T-2200-32-35
1-T-2200-32-35
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
32
127.53
127.50
35
1-T-2200-32-40
1-T-2200-32-40
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
32
127.53
127.50
40
1-T-2200-36-25
1-T-2200-36-25
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
36
143.42
143.40
25
1-T-2200-36-30
1-T-2200-36-30
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
36
143.42
143.40
30
1-T-2200-36-35
1-T-2200-36-35
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
36
143.42
143.40
35
1-T-2200-36-40
1-T-2200-36-40
机加工
T-2200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
36
143.42
143.40
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表