目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Соединительный разъем для подключения шины Bus-IN и Bus-OUT
Camozzi
阀岛 多系列模块
HC 系列阀岛
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/sistemi_seriali_multip/h/accessori/connettore_a_cablare_maschio_bus-in_bus-out.prj},{NB=CS-SM04H0},{MOD=CS-SM04H0},{DESCRIZIONE=a cablare metallico},{TIPOCONNETTORE=dritto},{CONNESSIONE=M12 D 4 poli}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
TIPOCONNETTORE
连接器类型
ⁿ/ₐ
CONNESSIONE
连接
ⁿ/ₐ
CS-SM04H0
CS-SM04H0
For metal wiring
Straight
M12 D 4 pin
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表