目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
变径
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/11_reduzierungen/gerade_reduziereinsatz_s.prj},{NB=0199872074},{BZ=0199872074},{VK=24-SWS-S38-S10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 10},{REIHE2=S 38},{D2=38.000},{D1=10.000},{PN=PN 315},{L1=71.0},{L2=54.5},{SW1=41},{SW2=60},{SW3=22},{PAGE=185},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M18x1,5},{NDMKONUS=18.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=7.000},{H1=0.000},{H2=32.500},{RAL1=40.000},{RAL2=31.000},{GEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDM=52.000},{P=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
REIHE2
管道外径 d2
[mm]
PN
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
0148552074
0148552074
24-SWS-S8-S6
S 6
S 8
PN 630
45.0
30.0
14
19
17
0148602074
0148602074
24-SWS-S10-S8
S 8
S 10
PN 630
49.0
34.0
17
22
19
0148612074
0148612074
24-SWS-S10-S6
S 6
S 10
PN 630
47.0
32.0
14
22
17
0148652074
0148652074
24-SWS-S12-S10
S 10
S 12
PN 630
50.0
33.5
19
24
22
0148662074
0148662074
24-SWS-S12-S8
S 8
S 12
PN 630
49.0
34.0
17
24
19
0148672074
0148672074
24-SWS-S12-S6
S 6
S 12
PN 630
47.0
32.0
14
24
17
0148702074
0148702074
24-SWS-S14-S12
S 12
S 14
PN 630
55.0
38.5
22
27
24
0148712074
0148712074
24-SWS-S14-S10
S 10
S 14
PN 630
53.0
36.5
19
27
22
0148722074
0148722074
24-SWS-S14-S8
S 8
S 14
PN 630
52.0
37.0
17
27
19
0148732074
0148732074
24-SWS-S14-S6
S 6
S 14
PN 630
50.0
35.0
17
27
17
0148752074
0148752074
24-SWS-S16-S14
S 14
S 16
PN 400
58.0
40.0
24
30
27
0148762074
0148762074
24-SWS-S16-S12
S 12
S 16
PN 400
55.0
38.5
22
30
24
0148772074
0148772074
24-SWS-S16-S10
S 10
S 16
PN 400
53.0
36.5
19
30
22
0148782074
0148782074
24-SWS-S16-S8
S 8
S 16
PN 400
52.0
37.0
17
30
19
0148792074
0148792074
24-SWS-S16-S6
S 6
S 16
PN 400
50.0
35.0
17
30
17
1148022074
1148022074
24-SWS-S16-L12
L 12
S 16
PN 315
50.5
36.0
19
30
22
0197872074
0197872074
24-SWS-S16-L15
L 15
S 16
PN 315
54.0
39.0
24
30
27
0148802074
0148802074
24-SWS-S20-S16
S 16
S 20
PN 400
62.0
43.5
27
36
30
0148812074
0148812074
24-SWS-S20-S14
S 14
S 20
PN 400
62.0
44.0
24
36
27
0148822074
0148822074
24-SWS-S20-S12
S 12
S 20
PN 400
59.0
42.5
22
36
24
0148832074
0148832074
24-SWS-S20-S10
S 10
S 20
PN 400
57.0
40.5
22
36
22
0148842074
0148842074
24-SWS-S20-S8
S 8
S 20
PN 400
56.0
41.0
22
36
19
0199012074
0199012074
24-SWS-S20-S6
S 6
S 20
PN 400
55.0
40.0
22
36
17
0148852074
0148852074
24-SWS-S25-S20
S 20
S 25
PN 400
70.0
48.5
32
46
36
0148862074
0148862074
24-SWS-S25-S16
S 16
S 25
PN 400
65.0
46.5
27
46
30
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表